BLOK ROZDZIELNICZY 125 A Z PRZYŁĄCZEM ŚRUBOWYM
ELEMP
Legrand
BLOK ROZDZIELNICZY 125 A Z PRZYŁĄCZEM ŚRUBOWYM
REF. 037430
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060374303
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
687,51 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of connection clamps | 6 |
---|---|
Max. conductor cross section | 35 mm² |
Length | 165 mm |
Width | 225 mm |
Depth | 125 mm |
Mounting method | Surface mounted |
Extension possible | No |
Type of inlet | Cable |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Other |
Colour | Black |
---|---|
Degree of protection (IP) | Other |
With cover | Yes |
Cover attachment | Screwed |
With transparent cover | Yes |
Sealable | No |
Rated insulation voltage Ui | 1000 V |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Explosion-tested version | No |
For Ex-zone gas | None |
For Ex-Zone dust | None |