Skip to main content
Logo print

BLOK ROZDZIELCZY160 A Z PRZYŁĄCZEM ŚRUBOWYM

ELEMP Legrand

BLOK ROZDZIELCZY160 A Z PRZYŁĄCZEM ŚRUBOWYM

REF. 037431 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060374310
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 125,92 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Number of connection clamps 6
Max. conductor cross section 70 mm²
Length 180 mm
Width 240 mm
Depth 125 mm
Mounting method Surface mounted
Extension possible No
Type of inlet Cable
Material Plastic
Halogen free Yes
Surface protection Other
Colour Black
Degree of protection (IP) Other
With cover Yes
Cover attachment Screwed
With transparent cover Yes
Sealable No
Rated insulation voltage Ui 1000 V
Operating / setting temperature -5-40 °C
Explosion-tested version No
For Ex-zone gas None
For Ex-Zone dust None