BLOK ROZDZIELACZY 160/250 A
ELEMP
Legrand
BLOK ROZDZIELACZY 160/250 A
REF. 037400
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060374006
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 516,60 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of connection clamps | 7 |
---|---|
Max. conductor cross section | 150 mm² |
Length | 165 mm |
Width | 228 mm |
Depth | 75.5 mm |
Mounting method | Surface mounted |
Extension possible | No |
Type of inlet | Cable |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Other |
Colour | Black |
---|---|
Degree of protection (IP) | Other |
With cover | Yes |
Cover attachment | Screwed |
With transparent cover | Yes |
Sealable | No |
Rated insulation voltage Ui | 1000 V |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Explosion-tested version | No |
For Ex-zone gas | None |
For Ex-Zone dust | None |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ