Ten produkt jest wycofany
BLOK DO SAL KONF., 8 GNIAZD 2P+Z, SWITCH 6-PORTOWY
BBIUR
Legrand
BLOK DO SAL KONF., 8 GNIAZD 2P+Z, SWITCH 6-PORTOWY
REF. 053575
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060535759
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Other |
---|---|
Folding | No |
Extendable | No |
Shape | Rectangular |
Material | Plastic |
Colour | Other |
Length | 320 mm |
Width | 200 mm |
Height | 75 mm |
Built-in depth | 0 mm |
---|---|
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 8 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Over voltage protection | No |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ