Skip to main content
Logo print

BATIBOX PUSZKA POTRÓJNA PRZELOTOWA DO KARTON-GIPSU 50 MM

PUSZK Legrand

BATIBOX PUSZKA POTRÓJNA PRZELOTOWA DO KARTON-GIPSU 50 MM

REF. 080053 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060800536
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
20,18 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Mounting method Hollow wall
Shape Oval
Construction type Device connection box (round/square)
Model 3-fold
Equipped with None
Diameter 67 mm
Length 213 mm
Width 72.8 mm
Inner depth 50 mm
For number of electric fittings 8
Mounting switching equipment Screw or spread out
With screws Yes
For tube diameter Other
Suitable for cable diameter 16-25 mm
Pipe locking No
Inlet from the rear Yes
Number of inlets 10
Material Plastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Colour Yellow
Degree of protection (IP) IP20
Cover model None
Cover attachment Other
Sealable No
Circuit integrity None
With screening No
Air tight No
Number of poles of the clamp 0
Clamp position fixed No
Luminaire hook mounting No
Nozzle None
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-60 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00447EN-01.pdf pdf (1.42 Mo)
4 dokumenty
Autocad 3D
3D_LG-080053.stp ifc (25.08 Mo)
Plik BIM
Plik BIM
2 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_705863 (0.49 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_1959 (0.7 Mo)

Dodatkowe produkty

Inni kupili również