![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080071-LEGRAND.jpg)
BATIBOX PRZEGRODA SEPARUJĄCA DO PUSZEK 40 MM
PUSZK
Legrand
BATIBOX PRZEGRODA SEPARUJĄCA DO PUSZEK 40 MM
REF. 080071
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060800710
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
12,00 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of accessory/spare part | Coupling piece |
---|---|
Suitable for built-in installation box | Yes |
Suitable for central conduit box | No |
Width | 58.4 mm |
Height | 29 mm |
Depth | 36.1 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
Dokumentacja
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_707397/A1
(0.52 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_705863
(0.49 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_1959
(0.7 Mo)
WYBIERZ