Skip to main content
Logo print

BATIBOX POKRYWA PROSTOKATNA DO PUSZKI PODWÓJNE 155X85MM

PUSZK Legrand

BATIBOX POKRYWA PROSTOKATNA DO PUSZKI PODWÓJNE 155X85MM

REF. 080182 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060801823
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
49,81 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Length 155 mm
Width 85 mm
Depth 17.6 mm
Shape Rectangular
Type of fastening Other
Model Blind cover
Material Plastic
Halogen free Yes
Colour White
With screws Yes
Sealable No
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C