![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-089281-WEB-R.jpg)
BATIBOX POKRYWA KWADRATOWA DO PUSZEK POJEDYNCZYCH 80X80MM
PUSZK
Legrand
BATIBOX POKRYWA KWADRATOWA DO PUSZEK POJEDYNCZYCH 80X80MM
REF. 089281
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060892814
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
13,86 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 80 mm |
---|---|
For box-/housing length | 70 mm |
Width | 80 mm |
For box-/housing width | 62 mm |
Depth | 12 mm |
Shape | Square |
Type of fastening | Other |
Model | Blind cover |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
---|---|
Colour | White |
With screws | No |
Sealable | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |