![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080067-LEGRAND.jpg)
BATIBOX OTWORNICA DO ŚCIAN KARTON-GIPS PO PUSZKI OSPRZĘTOWE
PUSZK
Legrand
BATIBOX OTWORNICA DO ŚCIAN KARTON-GIPS PO PUSZKI OSPRZĘTOWE
REF. 080067
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060800673
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
239,01 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Diameter | 67 mm |
---|---|
Cutting depth | 51 mm |
Centre drill diameter | 6.35 mm |
Hole edge core drill | No |
Suitable for gypsum-cardboard | Yes |
Suitable for wood | Yes |
Suitable for plastic | Yes |
Suitable for fibre optic | Yes |
Suitable for aluminium | No |
---|---|
Suitable for brass | No |
Suitable for stainless steel | No |
Suitable for cast iron | No |
Suitable for non-ferrous metals | No |
Suitable for steel | No |
Holding system | Other |
Storage temperature | -5-60 °C |