Skip to main content
Logo print

Barre aluminium cuivré étamé en C longueur 1780mm section 586mm²

XL³ LEGRAND

Barre aluminium cuivré étamé en C longueur 1780mm section 586mm²

REF. 037356 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060373566

VX³, répartition verticale optimisée, barres aluminium cuivré étamé en C pour montage dans armoires XL³4000

Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rated current In 1000 A
Model Profile
Length 1750 mm
Width 40 mm
Height 30 mm
Flexible No
Surface protection Tinned

Dokumentacja

3 dokumenty
Dane techniczne
F02026EN-01.pdf pdf (1.8 Mo)
Dane techniczne
F02595EN-01.pdf pdf (2.39 Mo)
Dane techniczne
F02595RU-00.pdf pdf (1.93 Mo)
2 dokumenty
Deklaracja