Skip to main content
Logo print

Bague de remplacement Céliane with Netatmo pour prise de courant connectée - graphite

Céliane with Netatmo LEGRAND

Bague de remplacement Céliane with Netatmo pour prise de courant connectée - graphite

REF. 064833 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414971014473

Céliane with Netatmo, une bague de remplacement pour changement esthétique du produit ou maintenance, à monter sur un mécanisme

Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Central cover plate
Imprint/indication None
Scannable symbol/barrier free No
Utilization Socket outlet
Suitable for touch sensor connector for bus system Yes
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Matt
Antimicrobial treatment No
Colour Anthracite
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 53 mm
Height 53 mm
Depth 7.5 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Dokumentacja

4 dokumenty
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
NF-NF012_2093/A1 (0.68 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00385-V01.01-FR.pdf pdf (0.63 Mo)

Dodatkowe produkty

Inni kupili również