AX:TERMOSTAT SCS Z WYŚWIETL.
AXO3
Bticino
AX:TERMOSTAT SCS Z WYŚWIETL.
REF. H4691
PKWiU 26.51.70.0
EAN.
8005543498040
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
664,27 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Clamp |
---|---|
Measuring range | 0-40 °C |
Material | Plastic |
Length probe | 0 mm |
Connection cable length | 0 m |
Width | 45 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 42 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -25-70 °C |
Nominal voltage | 18-27 V |
Supply current | 0.014-0.03 A |
Halogen free | Yes |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Mounting method | Flush-mounted |
Connected object | No |
Operating method | SCS |
Dokumentacja
7 dokumenty
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ