AX:PRZYC+SYGN.HOTEL SCS NP/SP
SOB
Bticino
AX:PRZYC+SYGN.HOTEL SCS NP/SP
REF. H4650
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
8005543502556
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
452,60 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Width in number of modular spacings | 2 |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
---|---|
Max. switching power | 230 W |
Max. number of switching contacts | 1 |
Rated current | 1 A |
Rated operating voltage | 12-230 V |
Different phases connectable | Yes |
With bus connection | Yes |
Bus module detachable | Yes |
Modular expandability | Yes |
Connected object | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ