![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HD/HD4915M2BB-BTICINO-1000.jpg)
AXOLUTE MYHOME - KLAWISZ ''DZWONEK'' 2M BIAŁY
AXO3
Bticino
AXOLUTE MYHOME - KLAWISZ ''DZWONEK'' 2M BIAŁY
REF. HD4915M2BB
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
8012199982236
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
27,77 zł
/
1 piece
Product available in
10 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | One-part rocker |
---|---|
Imprint/indication | Symbol "bell" |
Scannable symbol/barrier free | Yes |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Clamp mounting |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP21 |
Width | 45 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 5.3 mm |
Storage temperature | -10-70 °C |