AXOLUTE MYHOME - INTERFEJS RD SENSOR 2M BIAŁY
AXO3
Bticino
AXOLUTE MYHOME - INTERFEJS RD SENSOR 2M BIAŁY
REF. HD4577
PKWiU 26.51.20.0
EAN.
8012199987668
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
2 121,37 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for dimmer | Yes |
---|---|
Suitable for pulse button | Yes |
Suitable for roller shutter switch | No |
Suitable for venetian shutter switch | Yes |
Suitable for venetian-/roller shutter switch | Yes |
Suitable for switch | Yes |
In housing | Yes |
In tube base housing | No |
Printed circuit board/module | No |
Current supply | Other |
Push button mode | Yes |
Switching mode | No |
With manual radio transmitter | No |
With radio coding device | Yes |
With radio controlled push button | No |
Number of relays | 0 |
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | No |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Type of fastening | Mounting with claw and screw |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP30 |
Radio frequency | 868 MHz |
Rolling code system | No |
Number of commands | 2 |
Connected object | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ