AXOLUTE MYHOME - AKTOR P/T Z 2 PRZEKAŹNIKAMI
AXO3
Bticino
AXOLUTE MYHOME - AKTOR P/T Z 2 PRZEKAŹNIKAMI
REF. H4672M2
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
8005543560860
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
590,06 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Width in number of modular spacings | 2 |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Max. switching power | 1380 W |
Max. number of switching contacts | 2 |
Rated current | 6 A |
Rated operating voltage | 110-230 V |
Different phases connectable | Yes |
With bus connection | Yes |
Bus module detachable | Yes |
Modular expandability | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Width | 43.8 mm |
Height | 43.8 mm |
Depth | 23 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | 5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | No |
Terminals capacity | 0.34-2.5 mm² |
Label space/information surface | No |
Fitted with USB plug | No |
Connected object | No |
With voice command | No |
Programmable | Yes |
Interoperable connection Protocol | Yes |
Connectable by Internet box | No |
Product use function | Lighting management |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ