![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/H4/H4649-BTICINO-1000.jpg)
AX:ŁĄCZ.HOTEL SCS - KARTA
SOB
Bticino
AX:ŁĄCZ.HOTEL SCS - KARTA
REF. H4649
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
8005543441718
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
511,42 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | Flush-mounted |
With anti-theft/dismantling protection | No |
With bus connection | Yes |
Number of actuation points | 1 |
Number of buttons | 1 |
With LED indication | Yes |
With label area | No |
---|---|
With display | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Colour | Other |
Transparent | No |
With room temperature controller | No |
With IR sensor | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Connected object | No |
Operating method | SCS |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ