![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HC/HC4915M2DD-BTICINO-1000.jpg)
AX:KLAWISZ "NIE PRZESZ" 2M ALU
SOB
Bticino
AX:KLAWISZ "NIE PRZESZ" 2M ALU
REF. HC4915M2DD
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
8005543501962
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
28,63 zł
/
1 piece
Product available in
10 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Two-part rocker |
---|---|
Imprint/indication | Other |
Scannable symbol/barrier free | Yes |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Clamp mounting |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Aluminium |
RAL-number (similar) | 9006 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP21 |
Width | 45 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 5.3 mm |
Storage temperature | -10-70 °C |