AX:AKTOR ROLET SCS MULTI
AXO3
Bticino
AX:AKTOR ROLET SCS MULTI
REF. H4661M2
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
8005543478288
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
527,05 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | Flush-mounted |
Width in number of modular spacings | 2 |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of digital inputs | 0 |
Max. switching power | 500 W |
---|---|
Suitable for C-load | No |
Max. number of switching contacts | 2 |
Rated current | 2 A |
Rated operating voltage | 240-240 V |
Different phases connectable | No |
With bus connection | Yes |
Modular expandability | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connected object | No |
Product use function | Shutter management |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ