![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/LCM-SAS_CF30_P_070803.jpg)
AUTOMATYCZNY SYSTEM ZAWIESZENIA DLA SZER. 100 I 150 MM, EZ
CBACY
Legrand
AUTOMATYCZNY SYSTEM ZAWIESZENIA DLA SZER. 100 I 150 MM, EZ
REF. CM586031
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075860314
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
9,38 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 140 mm |
---|---|
Width | 20 mm |
Height | 9.5 mm |
Diameter | 0 mm |
Thread size (metric) | 8 |
Model | Supporting profile |
Load bearing capacity | 600 N |
Hinging | No |
Adjustable | No |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Colour | Zinc |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ