![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/CM-586037-WEB-R.jpg)
AUTOMATYCZNY SYSTEM ZAWIESZENIA DLA SZER. 100 I 150 MM, DC
CBACY
Legrand
AUTOMATYCZNY SYSTEM ZAWIESZENIA DLA SZER. 100 I 150 MM, DC
REF. CM586037
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075860376
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
15,39 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 140 mm |
---|---|
Width | 20 mm |
Height | 9.5 mm |
Diameter | 0 mm |
Thread size (metric) | 8 |
Model | Supporting profile |
Load bearing capacity | 600 N |
Hinging | No |
Adjustable | No |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated zinc-nickel |
Colour | Zinc |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ