![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-036745-WEB-L.jpg)
ATLANTIC 4 KSZTAŁTOWN. GŁ. 400
AKCSP
Legrand
ATLANTIC 4 KSZTAŁTOWN. GŁ. 400
REF. 036745
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060367459
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 428,38 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Fastening profile |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 1200 mm |
Suitable for enclosure building height | 1400 mm |
Suitable for enclosure building depth | 400 mm |
Width | 25 mm |
Height | 15 mm |
---|---|
Depth | 350 mm |
Max. load capacity | 288 kg |
Material | Metal |
Colour | Stainless steel |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ