![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-05925-WEB-R.jpg)
AR:DŁAWNICA: SR 25MM
ICAPS
Legrand
AR:DŁAWNICA: SR 25MM
REF. 05925
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3414971494435
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
4,40 zł
/
1 piece
Product available in
60 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material | Plastic |
---|---|
For nominal tube diameter | 25-25 mm |
Suitable for rigid tubes | Yes |
Suitable for flexible tubes | Yes |
---|---|
Air tight | Yes |
Colour | Blue |
Dokumentacja
WYBIERZ