AMPEROMIERZ BEZPOŚREDNI 0-30 A
LM300
Legrand
AMPEROMIERZ BEZPOŚREDNI 0-30 A
REF. 004602
PKWiU 26.51.43.0
EAN.
3245060046026
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
428,64 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Nominal end value of the scale | 5 A |
---|---|
Measuring range | 0-30 A |
Transformer connection | Yes |
Accuracy class | 0.015 |
Power loss | 1.1 W |
Voltage type | AC/DC |
Overcurrent scale | No |
Calibrated | Yes |
Model | DIN rail |
Modular version | Yes |
---|---|
Width | 72 mm |
Height | 72 mm |
Width in number of modular spacings | 4 |
Max. needle deflection | 45 ° |
Measurement system | Other |
Stay-set indicator | No |
Scales lighting | No |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ