Skip to main content
Logo print

AMPEROMIERZ ANALOGOWY NA DRZWI OKR.

LM300 Legrand

AMPEROMIERZ ANALOGOWY NA DRZWI OKR.

REF. 014601 PKWiU 26.51.43.0 EAN. 3245060146016
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
298,17 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Nominal end value of the scale 5 A
Measuring range 0-5 A
Transformer connection Yes
Accuracy class 1.5
Power loss 1.1 W
Voltage type AC
Overcurrent scale No
Calibrated Yes
Model Front mounting
Modular version No
Width 68 mm
Height 68 mm
Width in number of modular spacings 0
Max. needle deflection 90 °
Measurement system Other
Stay-set indicator No
Scales lighting No

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
0064FG2-01.pdf pdf (0.15 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
014601.dwg dwg (0.1 Mo)