![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/014600-LEGRAND-1000.jpg)
AMPEROMIERZ ANALOGOWY NA DRZWI KW.
LM300
Legrand
AMPEROMIERZ ANALOGOWY NA DRZWI KW.
REF. 014600
PKWiU 26.51.43.0
EAN.
3245060146009
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
429,67 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Nominal end value of the scale | 5 A |
---|---|
Measuring range | 0-5 A |
Transformer connection | Yes |
Accuracy class | 1.5 |
Power loss | 1.1 W |
Voltage type | AC |
Overcurrent scale | No |
Calibrated | Yes |
Model | Front mounting |
Modular version | No |
---|---|
Width | 68 mm |
Height | 68 mm |
Width in number of modular spacings | 0 |
Max. needle deflection | 90 ° |
Measurement system | Other |
Stay-set indicator | No |
Scales lighting | No |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ