Skip to main content
Logo print

AMPEROMIERZ ANALOGOWY

LM300 Legrand

AMPEROMIERZ ANALOGOWY

REF. 004600 PKWiU 26.51.43.0 EAN. 3245060046002
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
478,11 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Nominal end value of the scale 5 A
Measuring range 0-2000 A
Transformer connection Yes
Accuracy class 0.015
Power loss 1.1 W
Voltage type AC
Overcurrent scale No
Calibrated Yes
Model DIN rail
Modular version Yes
Width 72 mm
Height 72 mm
Width in number of modular spacings 4
Max. needle deflection 45 °
Measurement system Other
Stay-set indicator No
Scales lighting No

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
0064W33-03.pdf pdf (0.32 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
004600.dwg dwg (0.1 Mo)