Skip to main content
Logo print

ALTIS WENTYLATOR DACHOWY 500 M3

ALTIS Legrand

ALTIS WENTYLATOR DACHOWY 500 M3

REF. 034808 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060348083
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
4 344,66 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Number of fans 1
Operating voltage AC 50 Hz 230-240 V
Operating voltage AC 60 Hz 230-240 V
Voltage type AC
Suitable for wall built-in No
Built as slide-in ventilator No
Air circulator No
Roof ventilator Yes
With filter No
Volume flow, freeblowing 1000 m³/h
Rated power 180 W
Degree of protection (IP) IP23
Mounting method Screw mounting
Suitable for 19 inch rack mounting No
Colour Grey
RAL-number 7035
Width 400 mm
Height 350 mm
Depth 100 mm

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
041395-00.pdf pdf (0.14 Mo)