Skip to main content
Logo print

ALTIS TERMOWENTYLATOR 150 W

ALTIS Legrand

ALTIS TERMOWENTYLATOR 150 W

REF. 035310 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060353100
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 316,16 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rated power 150 W
Operating voltage AC 50 Hz 220-240 V
Operating voltage AC 60 Hz 220-240 V
Voltage type AC
With fan Yes
With room temperature controller No
Continuous heating power at 10 °C 150 W
Width 65 mm
Height 75 mm
Depth 90 mm
Degree of protection (IP) IP20