![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034806-LEGRAND.jpg)
ALTIS REZYSTOR GRZEJNY 350 W
ALTIS
Legrand
ALTIS REZYSTOR GRZEJNY 350 W
REF. 034806
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060348069
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
3 491,96 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated power | 350 W |
---|---|
Operating voltage AC 50 Hz | 220-240 V |
Operating voltage AC 60 Hz | 220-240 V |
Voltage type | AC |
With fan | Yes |
With room temperature controller | Yes |
Continuous heating power at 10 °C | 350 W |
---|---|
Width | 100 mm |
Height | 165 mm |
Depth | 128 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |