![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/035309-LEGRAND-1000.jpg)
ALTIS REZYSTOR GRZEJNY 150 W
ALTIS
Legrand
ALTIS REZYSTOR GRZEJNY 150 W
REF. 035309
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060353094
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 510,01 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated power | 150 W |
---|---|
Operating voltage AC 50 Hz | 120-240 V |
Operating voltage AC 60 Hz | 120-240 V |
Operating voltage DC | 120-240 V |
Voltage type | AC/DC |
With fan | No |
With room temperature controller | No |
---|---|
Continuous heating power at 10 °C | 150 W |
Width | 60 mm |
Height | 150 mm |
Depth | 90 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |