![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-047482-WEB-R.jpg)
ALTIS RAMA DLA OSŁON, W1900 MM
ALTIS
Legrand
ALTIS RAMA DLA OSŁON, W1900 MM
REF. 047482
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060474829
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
3 775,49 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | 482.6 mm (19 inch) mounting rack |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building height | 2000 mm |
Width | 700 mm |
Height | 1900 mm |
Depth | 120 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ