![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-034795-WEB-R.jpg)
ALTIS PRZEWÓD MASY 6 MM2
ALTIS
Legrand
ALTIS PRZEWÓD MASY 6 MM2
REF. 034795
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060347956
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
22,42 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Conductor material | Copper |
---|---|
Conductor surface | Tinned |
Nominal cross section conductor | 6 mm² |
Conductor category | Class 5 = flexible |
Shape of conductor | Flat |
Braided | Yes |
Cable width approx. | 12 mm |
---|---|
Length | 200 mm |
Insulated | No |
With connecting lugs | No |
Connection lugs drilled | Yes |
With cable lugs | No |
Dokumentacja
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ