Skip to main content
Logo print

ALTIS PRZEWÓD MASY 25 MM2

ALTIS Legrand

ALTIS PRZEWÓD MASY 25 MM2

REF. 034797 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060347970
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
59,87 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Conductor material Copper
Conductor surface Tinned
Nominal cross section conductor 30 mm²
Conductor category Class 5 = flexible
Shape of conductor Flat
Braided Yes
Cable width approx. 20 mm
Length 200 mm
Insulated No
With connecting lugs No
Connection lugs drilled Yes
With cable lugs No

Dokumentacja

1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00279-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)