ALTIS PRZEWÓD MASY 16 MM2
ALTIS
Legrand
ALTIS PRZEWÓD MASY 16 MM2
REF. 034796
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060347963
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
34,19 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Conductor material | Copper |
---|---|
Conductor surface | Tinned |
Nominal cross section conductor | 16 mm² |
Conductor category | Class 5 = flexible |
Shape of conductor | Flat |
Braided | Yes |
Cable width approx. | 16 mm |
---|---|
Length | 200 mm |
Insulated | No |
With connecting lugs | No |
Connection lugs drilled | Yes |
With cable lugs | No |
Dokumentacja
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ