![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-047481-WEB-R.jpg)
ALTIS PROFILE MONTAŻ. ZREDUK.
ALTIS
Legrand
ALTIS PROFILE MONTAŻ. ZREDUK.
REF. 047481
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060474812
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 071,06 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Fastening profile |
---|---|
Suitable for enclosure building height | 2000 mm |
Width | 50 mm |
Height | 1900 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Material | Metal |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ