![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/047121-LEGRAND-1000.jpg)
ALTIS MONO 1600X800X400 1D
ALTIS
Legrand
ALTIS MONO 1600X800X400 1D
REF. 047121
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060471217
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
11 075,64 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 799 mm |
---|---|
Height | 1600 mm |
Depth | 436 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With mounting plate | No |
Mounting plate depth-adjustable | Yes |
Suitable for wall built-in | No |
Pole fastening | No |
Number of doors | 1 |
---|---|
With glazed door | No |
With ventilation door | No |
With rear door | No |
Number of locks | 1 |
Suitable for outdoor set-up | No |
Pitched roof | No |
EMC-version | No |
Degree of impact strength (IK) | IK10 |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
1 dokument
Certyfikat
TUV GS-R60135231 - 002
(0.38 Mo)
WYBIERZ