Skip to main content
Logo print

ALTIS MONO 1600X1200X400 2D

ALTIS Legrand

ALTIS MONO 1600X1200X400 2D

REF. 047124 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060471248
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
15 164,13 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 1199 mm
Height 1600 mm
Depth 436 mm
Material Steel
Material quality Other
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
RAL-number 7035
With mounting plate No
Mounting plate depth-adjustable Yes
Suitable for wall built-in No
Pole fastening No
Number of doors 2
With glazed door No
With ventilation door No
With rear door No
Number of locks 1
Suitable for outdoor set-up No
Pitched roof No
EMC-version No
Degree of impact strength (IK) IK10
Degree of protection (IP) IP55
Degree of protection (NEMA) Other

Dokumentacja

3 dokumenty
Dane techniczne
F00813EN-02.pdf pdf (1.93 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE05082AA-2.pdf pdf (2.15 Mo)
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
047124.dwg dwg (0.07 Mo)