Skip to main content
Logo print

ALTIS DASZEK 1600 X 500 ZMONTOWANY

ALTIS Legrand

ALTIS DASZEK 1600 X 500 ZMONTOWANY

REF. 034949 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060349493
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
3 156,25 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Suitable for roof planking Yes
Suitable for bottom planking No
Width 1600 mm
Height 45 mm
Depth 550 mm
Suitable for enclosure building width 1600 mm
Suitable for enclosure building depth 500 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Colour Black
RAL-number 7012
With de-aeration No
Suitable for outdoor set-up Yes
With cable entry No

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
041629-02.pdf pdf (0.12 Mo)