ALTIS DASZEK 1200 X 400 ZMONTOWANY
ALTIS
Legrand
ALTIS DASZEK 1200 X 400 ZMONTOWANY
REF. 034943
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060349431
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 047,48 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for roof planking | Yes |
---|---|
Suitable for bottom planking | No |
Width | 1200 mm |
Height | 40 mm |
Depth | 450 mm |
Suitable for enclosure building width | 1200 mm |
Suitable for enclosure building depth | 400 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Black |
RAL-number | 7012 |
With de-aeration | No |
Suitable for outdoor set-up | Yes |
With cable entry | No |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ