ALTIS BLACHOWKRĘT 5,5 X 19
ALTIS
Legrand
ALTIS BLACHOWKRĘT 5,5 X 19
REF. 034747
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060347475
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1,58 zł
/
1 piece
Product available in
100 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Thread size (metric) | 5.5 |
Thread diameter | 6.3 mm |
Length | 19 mm |
Thread moulding | Thread-forming |
---|---|
Self boring | Yes |
Head form | Button head |
Screwing system | Phillips |
Hardened | No |