![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034746-LEGRAND-1000.jpg)
ALTIS BLACHOWKRĘT 5,5 X 16
ALTIS
Legrand
ALTIS BLACHOWKRĘT 5,5 X 16
REF. 034746
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060347468
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
0,61 zł
/
1 piece
Product available in
100 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Thread size (metric) | 5.5 |
Thread diameter | 6.3 mm |
Length | 16 mm |
Thread moulding | Thread-forming |
---|---|
Self boring | No |
Head form | Button head |
Screwing system | Phillips |
Hardened | No |