Skip to main content
Logo print

ALTIS 2000X800X800 DO SKŁADANIA

ALTIS Legrand

ALTIS 2000X800X800 DO SKŁADANIA

REF. 047282 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060472825
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
12 686,56 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 799 mm
Height 2025 mm
Depth 813 mm
Material Steel
Material quality Other
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
RAL-number 7035
With mounting plate No
Mounting plate depth-adjustable Yes
Suitable for wall built-in No
Pole fastening No
Number of doors 1
With glazed door No
With ventilation door No
With rear door No
Number of locks 1
Suitable for outdoor set-up No
Pitched roof No
EMC-version No
Degree of impact strength (IK) IK10
Degree of protection (IP) IP55
Degree of protection (NEMA) Other

Dokumentacja

4 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE03137AA.pdf pdf (1.04 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE08321AA-00.pdf pdf (5.49 Mo)
Dane techniczne
F00710EN-08.pdf pdf (4.45 Mo)