![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-047213-WEB-R.jpg)
ALTIS 2000X1200X400 DO SKŁADANIA
ALTIS
Legrand
ALTIS 2000X1200X400 DO SKŁADANIA
REF. 047213
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060472139
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
17 392,60 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 1199 mm |
---|---|
Wysokość | 2025 mm |
Głębokość | 413 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With mounting plate | No |
Płyta montażowa z regulowaną głębokością | Tak |
Montaż wnękowy | Nie |
Montaż słupowy | Nie |
Number of doors | 2 |
---|---|
With glazed door | No |
Z drzwiami z wentylacją | Nie |
With rear door | No |
Liczba zamków | 1 |
Do montażu na zewnątrz | Nie |
Dach skośny | Nie |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie |
Degree of impact strength (IK) | IK10 |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Poradnik techniczny
1 dokument
Plik BIM
1 dokument
Certyfikat
TUV GS-R60135231 - 002
(0.38 Mo)
WYBIERZ