![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-047211-WEB-R.jpg)
ALTIS 2000X1000X400 1D DO SKŁADANIA
ALTIS
Legrand
ALTIS 2000X1000X400 1D DO SKŁADANIA
REF. 047211
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060472115
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
13 807,09 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 999 mm |
---|---|
Height | 2025 mm |
Depth | 413 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With mounting plate | No |
Mounting plate depth-adjustable | Yes |
Suitable for wall built-in | No |
Pole fastening | No |
Number of doors | 1 |
---|---|
With glazed door | No |
With ventilation door | No |
With rear door | No |
Number of locks | 1 |
Suitable for outdoor set-up | No |
Pitched roof | No |
EMC-version | No |
Degree of impact strength (IK) | IK10 |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Poradnik techniczny
1 dokument
Plik BIM
1 dokument
Certyfikat
TUV GS-R60135231 - 002
(0.38 Mo)
WYBIERZ