AKTOR PRZEKAŹNIKOWY ZAMKA
AV3
Bticino
AKTOR PRZEKAŹNIKOWY ZAMKA
REF. 346230
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
8012199450810
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
483,32 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | Yes |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 2 |
Local operation/hand operation | No |
With LED indication | No |
Number of digital inputs | 1 |
Max. switching power | 144 W |
---|---|
Suitable for C-load | Yes |
Max. number of switching contacts | 1 |
Rated current | 6 A |
Rated operating voltage | 18-27 V |
Different phases connectable | No |
With bus connection | Yes |
Modular expandability | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connected object | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ