AKCESORIUM DO MONTAŻU PODTYNKOWEGO PANELI LINIA 3000 - KOLOR CZARNY
AV3
Bticino
AKCESORIUM DO MONTAŻU PODTYNKOWEGO PANELI LINIA 3000 - KOLOR CZARNY
REF. 343063
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
8005543676011
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
341,39 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material Front | Aluminium |
---|---|
Front plate height | 245 mm |
Front plate width | 148 mm |
Built-in depth | 46 mm |
Mounting method | Flush-mounted |
Colour | Black |
Degree of protection (IP) | IP54 |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -15-50 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | No |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ