![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-638157-WEB-R.jpg)
ADAPTER FORIX DO LISTWY LNECO 40 X 16
LNECO
Legrand
ADAPTER FORIX DO LISTWY LNECO 40 X 16
REF. 638157
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3414970576033
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
10,24 zł
/
sztuka
Product available in
10 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for wall duct width | 40 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 16 mm |
Model | Joint cover for cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Self-adhesive |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ