Skip to main content
Logo print

ADAPTER FORIX DO LISTWY LNECO 24 X 14

LNECO Legrand

ADAPTER FORIX DO LISTWY LNECO 24 X 14

REF. 638127 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3414970576002
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
4,97 zł / sztuka Product available in 10 sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Szerokość kanału elektroinstalacyjnego 24 mm
Głębokość kanału elektroinstalacyjnego 14 mm
Model Joint cover for cover
Shape Symmetric
Type of fastening Self-adhesive
Material Plastic
Material quality ABS
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01197EN-07.pdf pdf (2.05 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
LG-638127.stp ifc (0.05 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01518-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)