ADAPTER DO MONTAŻU DPX3 1600 NA SYST. SZYN 185 MM, PRZYŁ. GÓRNE
SPX
Legrand
ADAPTER DO MONTAŻU DPX3 1600 NA SYST. SZYN 185 MM, PRZYŁ. GÓRNE
REF. 605860
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970763785
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
14 900,35 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting rail armament | 2 mounting rails |
---|---|
Type of electric connection | Other |
Rated current In | 1600 A |
Min. busbar thickness | 10 mm |
Max. busbar thickness | 10 mm |
---|---|
Width of the adapter | 50 mm |
Rail width | 61 mm |
Busbar distance | 185 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ